Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A4210000 |
A4210008 |
A4213000 |
A4216000 |
A4216002 |
A4220000 |
A4220002 |
A4223000 |
A4231008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Passend für | Geeignet für Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Runder Knopf 10 mm | 10 mm Drehknopf | 10 | A4210000 | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Runder Knopf 10 mm | 10 mm Drehknopf | 10 | A4210008 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Runder Knopf 13,5 mm | 13,5 mm Drehknopf | 13.5 | A4213000 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Runder Knopf 16 mm | 16 mm Drehknopf | 16 | A4216000 | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | Runder Knopf 16 mm | 16 mm Drehknopf | 16 | A4216002 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Runder Knopf 20 mm | 20 mm Drehknopf | 20 | A4220000 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | Runder Knopf 20 mm | 20 mm Drehknopf | 20 | A4220002 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Runder Knopf 23 mm | 23 mm Drehknopf | 23 | A4223000 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Runder Knopf 31 mm | 31 mm Drehknopf | 31 | A4231008 |
Loading...
Artikelausführung | Zeiger | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Passend für
Geeignet für Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften