Diodenbrücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GBO25-16NO1

Teilenummer
GBO25-16NO1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung des Oberteils (Diode) 1-phasig Gehäusemodell (Halbleiter) SIP 4 Durchlassstrom I (F)(A) 25
Spannung(A) 12.5 Spannung U (F)(V) 1.1 I (FSM 50 Hz)(A) 370
I (FSM 60 Hz)(A) 390 Hersteller - Code (Komponenten) IXY Hersteller IXYS
Befestigungsart Durchgangsloch Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) +150 Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) -40
Artikelausführung Diodenbrücke Sperrstrom I (r) umkehren(µA) 50 Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r)(V) 1600
Modell (Herstellermodell) GBO25-16NO1 U(RRM)(V) 1600

Sie befinden sich auf der Seite für Diodenbrücke, die Teilenummer ist GBO25-16NO1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GBO25-16NO1.

Technischer Support