Knauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4331.4000
4331.4001
4331.6000
4331.6001
4332.4000
4332.4001
4332.6000
4332.6001
4333.6000
4333.6001
4334.6000
4334.6001
4335.6000
4335.6001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Achse
(mm)
Bedienknopffunktionen Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4-1414.54331.4000

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4+ Hand1414.54331.4001

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6-1414.54331.6000

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6+ Hand1414.54331.6001

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4-15204332.4000

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4+ Hand15204332.4001

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6-15204332.6000

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6+ Hand15204332.6001

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6-17284333.6000

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6+ Hand17284333.6001

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6-18.5364334.6000

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6+ Hand18.5364334.6001

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6-19484335.6000

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6+ Hand19484335.6001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Artikelausführung Der Reglerknopf RoHS-konform Ja
Ausführung (verschied.) matt

Technischer Support