Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GBPC2504
Teilenummer
|
---|
GBPC2504 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuseausführung | Gehäusemodell (Halbleiter) | Durchlassstrom I (F) (A) | Spannung (A) | Spannung U (F) (V) | I (FSM 60 Hz) (A) | Befestigungsart | Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r) (V) | Typ | Modell (Herstellermodell) | U(RRM) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GBPC-4 | GBPC | 25 | 12.5 | 1.1 | 300 | Gehäuse | 400 | GBPC2504 | GBPC2504 | 400 |
Loading...
Ausführung des Oberteils (Diode) | 1-phasig | Hersteller - Code (Komponenten) | OnS | Hersteller | ON Halbleiter |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +150 | Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -55 | Artikelausführung | Diodenbrücke |
Sperrstrom I (r) umkehren(µA) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diodenbrücke, die Teilenummer ist GBPC2504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GBPC2504.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuseausführung
Gehäusemodell (Halbleiter)
Durchlassstrom I (F)(A)
Spannung(A)
Spannung U (F)(V)
I (FSM 60 Hz)(A)
Befestigungsart
Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r)(V)
Typ
Modell (Herstellermodell)
U(RRM)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GBPC1204 |
GBPC2501 |
GBPC2502 |
GBPC2506 |
GBPC2510 |
GBPC3501 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäuseausführung | Gehäusemodell (Halbleiter) | Durchlassstrom I (F) (A) | Spannung (A) | Spannung U (F) (V) | I (FSM 60 Hz) (A) | Befestigungsart | Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r) (V) | Typ | Modell (Herstellermodell) | U(RRM) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | GBPC | GBPC | 12 | 6 | 1.1 | 300 | Gehäuse | 400 | GBPC1204 | GBPC1204 | 400 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GBPC | GBPC | 25 | 12.5 | 1.1 | 300 | Gehäuse | 100 | GBPC2501 | GBPC2501 | 100 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | GBPC | 25 | 12.5 | 1.1 | 300 | Gehäuse | 200 | - | GBPC2502 | 200 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GBPC | GBPC | 25 | 12.5 | 1.1 | 300 | Gehäuse | 600 | GBPC2506 | GBPC2506 | 600 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GBPC-4 | GBPC | 25 | 12.5 | 1.1 | 300 | Gehäuse | 1000 | GBPC2510 | GBPC2510 | 1000 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GBPC | GBPC | 35 | 17.5 | 1.1 | 400 | Gehäuse | 100 | GBPC3501 | GBPC3501 | 100 |