Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PN-38A(6.4MM) |
PN-38B (6.4MM) |
PN-38C (6.4MM) |
PN-38D (6.4MM) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 34.8 | PN-38A (6,4 mm) | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 23.3 | PN-38B (6,4 mm) | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.6 | 20.3 | PN-38C (6,4 mm) | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 14.2 | 15.5 | PN-38D (6,4 mm) |
Loading...
Achse(mm) | 6.4 | Farbe | Schwarz | Bedienknopffunktionen | + Hand |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Phenol | Artikelausführung | Der Reglerknopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften