Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CL71650A |
CL71650B |
CL71660A |
CL71660B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | CL71650A | 50 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | CL71650B | 50 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | CL71660A | 35 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | CL71660B | 35 |
Loading...
Achse(mm) | 6 | Werkstoff | Kunststoff | Größe (Höhe)(mm) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (⌀)(mm) | 39.6 | Artikelausführung | Encoder-Taste | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften