Drehknopf Transparent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL170976

Teilenummer
CL170976
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse(mm) 6 Farbe Transparent Werkstoff Kunststoff
Größe (Höhe)(mm) 18 Größe (⌀)(mm) 14 Artikelausführung Der Reglerknopf
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) CL170976 Ausführung (verschied.) Achse. gewellt

Sie befinden sich auf der Seite für Drehknopf Transparent, die Teilenummer ist CL170976.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL170976.

Technischer Support