Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
95B061341
Teilenummer
|
---|
95B061341 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Bauart (Sensoren) | IP-Schutzart | Materialeigenschaften | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Größe (Sensoren) | Schaltfrequenz (Hz) | Abstand (maximal) (mm) | Typ | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 1 Hersteller | Messing | abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +60 | 69.9 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-A1-03 |
Loading...
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 30 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 30 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Artikelausführung | induktiv Sensor |
Sensor | LED-Anzeige |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktive Sensoren / IS, die Teilenummer ist 95B061341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 95B061341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Kontaktschalter
Gehäusematerial
Bauart (Sensoren)
IP-Schutzart
Materialeigenschaften
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Größe (Sensoren)
Schaltfrequenz(Hz)
Abstand (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
95B061141 |
95B061241 |
95B061251 |
95B061351 |
95B061641 |
95B061651 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Bauart (Sensoren) | IP-Schutzart | Materialeigenschaften | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Größe (Sensoren) | Schaltfrequenz (Hz) | Abstand (maximal) (mm) | Typ | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (3-polig) | 1 Hersteller | Messing | abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +70 | 59.4 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-A1-S1 | IS-08-A1-S1 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 1 Hersteller | Messing | abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +70 | 58.5 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-A 1-03 | IS-12-A1-03 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (3-polig) | 1 Hersteller | Messing | abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +70 | 66.9 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-A1-S2 | IS-12-A1-S2 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (3-polig) | 1 Hersteller | Messing | abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +60 | 73.4 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-A1-S2 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 1 Hersteller | Messing | nicht abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +70 | 64 | 12 | M12 | 1000 | 4 | IS-12-C 1-03 | IS-12-C1-03 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (3-polig) | 1 Hersteller | Messing | nicht abgeschirmt | IP67 | vernickelt | +70 | 72.4 | 12 | M12 | 1000 | 4 | IS-12-C1-S2 | IS-12-C1-S2 |