Polyamid 6.6 Geflechtschlauch【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

170-42500

Teilenummer
170-42500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hohlgeflechtschlauch halogenfrei | nicht abrasiv | hochflexibel Bündeldurchmesser (min.)(mm) 18 Bündel ⌀ (maximal)(mm) 28
Bündel ⌀ Bereich 18 bis 28 mm beglaubigt UL Farbe Schwarz
Absicherung Entspricht UL94 V0 Hersteller Teilenummer 170-42500 Werkstoff (Details) Polyamid 6,6 (PA66)
Werkstoff Polyamid Maximale Temperatur(°C) +150 Temperatur(°C) -60
Betriebstemperaturbereich(°C) -60 - + 150 °C. kurzfristig bis +200 Artikelausführung Geflechtschlauch RoHS-konform Ja
Temperaturbereich(°C) -60 - 150 °C. kurzfristig bis +200 Modell (Herstellermodell) HEGPA6625-PA66-BK

Sie befinden sich auf der Seite für Polyamid 6.6 Geflechtschlauch, die Teilenummer ist 170-42500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170-42500.

Technischer Support