5-Wege Ventile / Sockelmontage, sauber, 10-VQ1000 (Teilenummern)

5-Wege Ventile / Sockelmontage, sauber, 10-VQ1000
[10er-Serie Saubere Serie]
Geeignet für saubere Umgebungen
Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-VQ1201-51-Q
10-VQ1201N-51-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen Energieverbrauch
(W)

142.02 €

1 26 Arbeitstage Standardausführung0.4W

142.02 €

1 26 Arbeitstage Negativ gemeinsam-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum Anzahl der Magnetventile Zweifach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbsthaltend Spannung 24 V DC
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule CV-Wert 0.21
Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.1 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern
Manuell Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ja CE-konform CE-konformes Produkt

Technischer Support