Zylinderrollenlager / NU2222 ECML, ECML Serie / P6

Zylinderrollenlager / NU2222 ECML, ECML Serie / P6
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU2222 ECML

Teilenummer
NU2222 ECML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

774.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides EAN 7316577030504 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 7399.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NU2222 ECML, ECML Serie / P6, die Teilenummer ist NU2222 ECML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU2222 ECML.

Technischer Support