Zylinderrollenlager / NU□□□ ML / ML Serie

Zylinderrollenlager / NU□□□ ML / ML Serie
Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU1026 ML
NU1028 ML
NU1040 ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

522.32 €

1 4 Arbeitstage 73165770652543837.0

509.18 €

1 4 Arbeitstage 73165777274664072.0

1,613.57 €

1 4 Arbeitstage 731657408068714050.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support