Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HK1010
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Käfig | Sheet steel cage | EAN | 7316577010278 |
---|---|---|---|---|---|
Schmierbohrung | Without lubrication groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 140 °C. |
Gewicht(g) | 4.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hülsenrollenlager mit offenem Ende, die Teilenummer ist HK1010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK1010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften