Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33122
Teilenummer
|
---|
33122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 58.43 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577006400 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 5508.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager, die Teilenummer ist 33122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33122.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Bohrloch
Spielraum
Stromisolierung
Design
Äußerer Ring
Dichtung
Ausführung
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Anordnung
Käfig
EAN
Produktauswahl
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30324 |
32226 |
32232 |
53178/53377 |
639174 |
67391/67322 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 59.5 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327253 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 13710.0 | ||
563.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 67.75 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577449535 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 11300.0 | ||
1,795.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 84.95 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577475992 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 23160.0 | ||
79.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.45 | 95.25 | 30.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920.0 | ||
23.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 15.73 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577298966 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 140.0 | ||
365.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 133.35 | 196.85 | 47.768 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 4640.0 |