Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32232
Teilenummer
|
---|
32232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,795.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 84.95 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577475992 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 23160.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager, die Teilenummer ist 32232.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32232.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Bohrloch
Spielraum
Stromisolierung
Design
Äußerer Ring
Dichtung
Ausführung
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Anordnung
Käfig
EAN
Produktauswahl
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30315 |
30324 |
32226 |
32234 |
32236 |
32248 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327192 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 3490.0 | ||
1,211.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 59.5 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327253 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 13710.0 | ||
563.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 67.75 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577449535 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 11300.0 | ||
2,176.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 28670.0 | ||
2,665.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577467812 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 29500.0 | ||
6,571.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 440 | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 94000.0 |