Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT1B329270
Teilenummer
|
---|
BT1B329270 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | - | 18.31 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316571304090 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 290.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager, die Teilenummer ist BT1B329270.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT1B329270.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Bohrloch
Spielraum
Stromisolierung
Design
Äußerer Ring
Dichtung
Ausführung
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Anordnung
Käfig
EAN
Produktauswahl
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30324 |
32226 |
32232 |
C2222 |
LM12749/710 |
LM29748/710 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 59.5 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327253 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 13710.0 | ||
563.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 67.75 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577449535 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 11300.0 | ||
1,795.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 84.95 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577475992 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 23160.0 | ||
680.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Note 5 | - | - | Zylindrisch | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | 7316571206707 | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 200 °C. | 6718.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 45.237 | 15.494 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570812701 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 114.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.112 | 65.088 | 18.228 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570387278 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 238.0 |