Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LM806649
Teilenummer
|
---|
LM806649 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.975 | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570410471 | - | Nur Innenring (Kegel). mit Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 20.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager, die Teilenummer ist LM806649.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LM806649.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrloch
Spielraum
Stromisolierung
Design
Äußerer Ring
Dichtung
Ausführung
ID d(mm)
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Anordnung
Käfig
EAN
Produktauswahl
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30315 |
30324 |
32226 |
32232 |
M12649/610 |
NU1005 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Anordnung | Bohrloch | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Design | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327192 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 3490.0 | ||
1,211.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 59.5 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577327253 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 13710.0 | ||
563.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 67.75 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577449535 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 11300.0 | ||
1,795.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 84.95 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316577475992 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 23160.0 | ||
21.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 21.43 | 50.005 | 18.288 | Güte 0 | Einreihig | Standard version | - | Sheet steel cage | - | - | - | 7316570861280 | - | Complete tapered roller bearing | - | -30 bis + 120 °C. | 168.0 | ||
66.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 6. Klasse | Einreihig | - | Zylindrisch | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577012876 | Without groove/lubrication holes | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 86.0 |