Rollenlager / ADB2LSV Serie (Teilenummern)

Rollenlager / ADB2LSV Serie
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NNF5004 ADB2LSV

Teilenummer
NNF5004 ADB2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

299.23 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Fixed bearing EAN 7316572523537 Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis + 80 °C. Gewicht(g) 193.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / ADB2LSV Serie, die Teilenummer ist NNF5004 ADB2LSV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5004 ADB2LSV.

Technischer Support