Rollenlager / BJ2QCL7C Serie (Teilenummern)

Rollenlager / BJ2QCL7C Serie
Konfigurierbar in [Breite] 38.25 mm


Die Auswahl der Rollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Breite liegt bei 38.25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32309 BJ2QCL7C

Teilenummer
32309 BJ2QCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

143.33 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 38.25 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 7316571304205
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1488.0

Technischer Support