Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NNU4924 BSPC3W33 |
NNU4938 BSPC3W33 |
NNU4940 BSPC3W33 |
NNU4952 BSPC3W33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,114.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577720207 | 2905.0 | ||
2,069.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577725400 | 11000.0 | ||
2,671.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577302410 | 15800.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316577014924 | 31790.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. inner ring removable on both sides | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften