Rollenlager / CV Serie

Rollenlager / CV Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NCF2944 CV

Teilenummer
NCF2944 CV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,452.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Support bearing (axial displacement) EAN 7316572382073 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 9650.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / CV Serie, die Teilenummer ist NCF2944 CV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCF2944 CV.

Technischer Support