Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21308 EC3 |
21309 EC3 |
22206 EC3 |
22212 EC3 |
22214 EC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
87.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571909714 | 738.0 | ||
92.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577742216 | 930.0 | ||
59.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316572093580 | 276.0 | ||
93.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577662187 | 1137.0 | ||
125.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576652332 | 1608.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften