Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22311 EVA405
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
EAN | 7316570508284 | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. | Ausführung | For vibrating load | Gewicht(g) | 2324.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / EVA405 Serie, die Teilenummer ist 22311 EVA405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22311 EVA405.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften