Rollenlager / J2QDF Serie (Teilenummern)

Rollenlager / J2QDF Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31311 J2QDF

Teilenummer
31311 J2QDF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

422.50 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung In X-arrangement matched bearing set ><
Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 3237.0

Technischer Support