Rollenlager / K Serie

Rollenlager / K Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C2222 K

Teilenummer
C2222 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

680.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Note 5 Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance EAN 7316571206738 Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Gewicht(g) 6718.0

Technischer Support