Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22205 K.EC3 |
22206 K.EC3 |
22216 K.EC3 |
22218 K.EC3 |
22309 K.EC3 |
22317 K.EC3 |
22318 K.EC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 200.0 | ||
59.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572093627 | 273.0 | ||
146.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576652547 | 2053.0 | ||
175.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570956351 | 3354.0 | ||
106.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571580753 | 1347.0 | ||
344.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570199932 | 7009.0 | ||
361.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570219241 | 8485.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften