Rollenlager / K□SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Rollenlager / K□SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Bei der Auswahl der Rollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3040 K.SPW33

Teilenummer
NN3040 K.SPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,824.04 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konisch (1:12)
Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides EAN 7316577012753 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 21800.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / K□SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist NN3040 K.SPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3040 K.SPW33.

Technischer Support