Rollenlager / K□TN9SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Rollenlager / K□TN9SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3019 K.TN9SPW33
NN3020 K.TN9SPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

613.97 €

1 4 Arbeitstage 73165766202631980.0

660.20 €

1 4 Arbeitstage 73165766203172080.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konisch (1:12)
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support