Rollenlager / K□TNSP Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Rollenlager / K□TNSP Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3010 K.TNSP
NN3011 K.TNSP
NN3013 K.TNSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

360.15 €

1 4 Arbeitstage 7316572120552387.0

407.65 €

1 17 Arbeitstage 7316572120644579.0

438.68 €

1 4 Arbeitstage 7316572120743663.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konisch (1:12)
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support