Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LM11749/710 QVC027
ID d(mm) | 17.462 | Aussen - D(mm) | 39.878 | Breite B(mm) | 14.66 |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Standard version |
Käfig | Sheet steel cage | EAN | 7316576689697 | Produktauswahl | Complete tapered roller bearing |
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 81.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / QVC027 Serie, die Teilenummer ist LM11749/710 QVC027.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LM11749/710 QVC027.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften