Rollenlager / TN9C3 Serie

Rollenlager / TN9C3 Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C2211 TN9C3

Teilenummer
C2211 TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Note 5 Bohrloch Zylindrisch Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance EAN 7316570552799 Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 750.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / TN9C3 Serie, die Teilenummer ist C2211 TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2211 TN9C3.

Technischer Support