Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32915 TN9QVG900
Breite B(mm) | 21.32 | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage | EAN | 7316571304120 |
Produktauswahl | Complete tapered roller bearing | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 504.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / TN9QVG900 Serie, die Teilenummer ist 32915 TN9QVG900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32915 TN9QVG900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften