Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31330 X.J2
Breite B(mm) | 82.16 | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage | EAN | 7316570001181 |
Produktauswahl | Complete tapered roller bearing | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 27400.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften