Pendelrollenlager Serie 2RSVT143 (Teilenummern)

Pendelrollenlager Serie 2RSVT143
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Pendelrollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS2-2206-2RSVT143

Teilenummer
BS2-2206-2RSVT143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.13 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Ausführung Special grease (high pressure lithium soap grease) Gewicht(g) 335.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie 2RSVT143, die Teilenummer ist BS2-2206-2RSVT143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS2-2206-2RSVT143.

Technischer Support