Hersteller-Teilenummer: 21308 E
Marke: SKF
Preis: 97.13 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
EAN: 7316572056561
Gewicht: 738.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21308 E
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie E, die Teilenummer ist 21308 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21308 E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21312 E |
21313 E |
21317 E |
22208 E |
22215 E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
156.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577732422 | 2043.9999 | ||
183.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577732507 | 2523.0 | ||
302.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577742308 | 5313.0 | ||
74.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576651922 | 514.0 | ||
153.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576652424 | 1686.0 |