Hersteller-Teilenummer: 22205 EC3
Marke: SKF
Preis: 65.33 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
EAN: 7316571653297
Gewicht: 175.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22205 EC3
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie EC3, die Teilenummer ist 22205 EC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22205 EC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22207 EC3 |
22215 EC3 |
22309 EC3 |
22313 EC3 |
22317 EC3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
68.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572101568 | 439.0 | ||
153.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576652400 | 1686.0 | ||
118.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571580746 | 1379.0 | ||
220.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576653810 | 3489.0 | ||
344.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570065114 | 7280.0 |