Hersteller-Teilenummer: 22212 EC4
Marke: SKF
Preis: 120.60 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
EAN: 7316576652196
Gewicht: 1120.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22212 EC4
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie EC4, die Teilenummer ist 22212 EC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22212 EC4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22222 EC4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
394.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570273564 | 7014.0 |