Pendelrollenlager Serie EWC3 (Teilenummern)

Pendelrollenlager Serie EWC3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Pendelrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21308 EWC3

Teilenummer
21308 EWC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.48 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Note 5 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 7316571904924 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Ausführung Standard version Gewicht(g) 747.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie EWC3, die Teilenummer ist 21308 EWC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21308 EWC3.

Technischer Support