Pendelrollenlager Serie K.CCC3W33 (22230 K.CCC3W33)

Pendelrollenlager Serie K.CCC3W33 22230 K.CCC3W33

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 22230 K.CCC3W33

Marke: SKF

Preis: 893.32

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Aussen - D: - mm

Breite B: - mm

EAN: 7316576600715

Gewicht: 17450.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22230 K.CCC3W33

Teilenummer
22230 K.CCC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

893.32 €

1 4 Arbeitstage --731657660071517450.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie K.CCC3W33, die Teilenummer ist 22230 K.CCC3W33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22230 K.CCC3W33.

Produktvarianten

Teilenummer
23056 K.CCC3W33
23120 K.CCC3W33
23122 K.CCC3W33
23132 K.CCC3W33
23136 K.CCC3W33
23138 K.CCC3W33
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

3,170.18 €

1 17 Arbeitstage -106731657116892048900.0

331.50 €

1 4 Arbeitstage --73165770254944250.0

379.97 €

1 4 Arbeitstage --73165766561565343.0

1,124.72 €

1 4 Arbeitstage --731657660037119150.0

1,529.50 €

1 4 Arbeitstage --731657665630926500.0

1,919.56 €

1 4 Arbeitstage --731657107485633200.0

Technischer Support