Hersteller-Teilenummer: 22212 K.E
Marke: SKF
Preis: 103.83 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
EAN: 7316576652226
Gewicht: 1105.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22212 K.E
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie K.E, die Teilenummer ist 22212 K.E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22212 K.E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22214 K.E |
22215 K.E |
22216 K.E |
22217 K.E |
22219 K.E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
139.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576652370 | 1565.0 | ||
153.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576652462 | 1648.0 | ||
174.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576652561 | 2053.0 | ||
200.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571008714 | 2625.0 | ||
278.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570789874 | 4067.0 |