Pendelrollenlager Serie K.EJAVA405 (Teilenummern)

Pendelrollenlager Serie K.EJAVA405
Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22315 K.EJAVA405

Teilenummer
22315 K.EJAVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

297.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Note 5 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
EAN 7316570772470 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Ausführung For vibrating load Gewicht(g) 5145.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie K.EJAVA405, die Teilenummer ist 22315 K.EJAVA405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22315 K.EJAVA405.

Technischer Support