Kegelrollenlager / 31□□□J2QDF, 32□□□J2QDF, J2QDF Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 31□□□J2QDF, 32□□□J2QDF, J2QDF Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Breite] 45.5 - 66.5 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 45.5 und 66.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31307 J2QDF
31312 J2QDF
32215 J2QDF
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)
1 auf Anfrage 45.5-1089.0
1 auf Anfrage --4091.0
1 auf Anfrage 66.573165708861151676.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung In X-arrangement matched bearing set ><
Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support