Kegelrollenlager / 30302 J2VE197, J2VE197 Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / 30302 J2VE197, J2VE197 Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Breite] 14.25 mm


Bei der Entscheidung über die Kegelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Breite liegt bei 14.25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30302 J2VE197

Teilenummer
30302 J2VE197
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 14.25 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 7316577049391
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 102.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30302 J2VE197, J2VE197 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 30302 J2VE197.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30302 J2VE197.

Technischer Support