Hersteller-Teilenummer: 32004 X
Marke: SKF
Preis: 12.42 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Breite B: - mm
EAN: 7316574120727
Gewicht: 97.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32004 X
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Standard version |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Produktauswahl | Complete tapered roller bearing | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 32□□□X, X Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 32004 X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32004 X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320/32 X |
32006 X |
32007 X |
32008 X |
32020 X |
32040 X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 188.0 | ||
15.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 7316577327390 | 170.0 | ||
16.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.26 | 7316570294378 | 224.0 | ||
19.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.32 | 7316570947762 | 271.0 | ||
86.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316571206080 | 1899.0 | ||
1,613.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316577005816 | 18593.0 |