Stützrollen / C-2Z-Serie / Stahl / 2-reihig / zylindrisch (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

305807 C-2Z

Teilenummer
305807 C-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.32 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Zylindrischer Außenring Rollenbreite B(mm) 27 Werkstoff Lagerstahl
Kugelreihen Double row bearing EAN 35 Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 640.0 Breite(mm) 7316577008190
Käfig Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / C-2Z-Serie / Stahl / 2-reihig / zylindrisch, die Teilenummer ist 305807 C-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 305807 C-2Z.

Technischer Support