Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DGE60 LO |
DGE70 LO |
DGE160 LO |
DGE200 LO |
DGF20 LO |
DGF25 LO |
DGF50 LO |
DGF90 LO |
DGIHN-K20 LO |
DGIHN-K32 LO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | Temperaturbereich | Gewinderichtung | Gewindeausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 90 | 1150.0 | 60 | -20 bis + 200 °C. | - | - | ||
64.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 105 | 1710.0 | 70 | -20 bis + 200 °C. | - | - | ||
715.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 230 | 16500.0 | 160 | -20 bis + 200 °C. | - | - | ||
1,357.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 290 | 32099.998 | 200 | -20 bis + 200 °C. | - | - | ||
15.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 50 | 360.0 | 20 | - | - | Schweißende | ||
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 55 | 540.0 | 25 | - | - | Schweißende | ||
72.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 123 | 4600.0 | 50 | - | - | Schweißende | ||
382.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 226 | 24000.0 | 90 | - | - | Schweißende | ||
31.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 47 | 400.0 | 20 | - | Rechtsgewinde | Innengewinde | ||
47.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 71 | 1200.0 | 32 | - | Rechtsgewinde | Innengewinde |
Loading...
Wartung | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Temperaturbereich
Gewinderichtung
Gewindeausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften