Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | Temperaturbereich | Gewinderichtung | Gewindeausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 190.0 | 14 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 310.0 | 16 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 560.0 | 20 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
55.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | 1400.0 | 25 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
79.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 1800.0 | 28 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
103.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 3400.0 | 35 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
255.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 8200.0 | 49 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
414.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 12000.0 | 55 | - | Linksgewinde | Außengewinde | ||
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 190.0 | 14 | - | Rechtsgewinde | Außengewinde | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 560.0 | 20 | - | Rechtsgewinde | Außengewinde | ||
138.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | 3400.0 | 35 | - | Rechtsgewinde | Außengewinde | ||
492.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 12000.0 | 55 | - | Rechtsgewinde | Außengewinde | ||
138.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 2310.0 | 55 | -20 bis + 110 °C. | - | - | ||
1,848.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 290 | 28030.0 | 130 | -20 bis + 110 °C. | - | - | ||
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 220.0 | 14 | - | Linksgewinde | Innengewinde | ||
33.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 640.0 | 20 | - | Linksgewinde | Innengewinde | ||
149.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 5500.0 | 44 | - | Linksgewinde | Innengewinde | ||
255.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 8600.0 | 49 | - | Linksgewinde | Innengewinde | ||
413.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 12000.0 | 55 | - | Linksgewinde | Innengewinde | ||
41.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73 | 930.0 | 22 | - | Rechtsgewinde | Innengewinde | ||
74.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 2000.0 | 28 | - | Rechtsgewinde | Innengewinde | ||
149.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 5500.0 | 44 | - | Rechtsgewinde | Innengewinde |
Loading...
Wartung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Temperaturbereich
Gewinderichtung
Gewindeausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften