Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DGE50 LO
Außendurchmesser(mm) | 75 | Gewicht(g) | 560.0 | Breite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Wartung | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 200 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf LO-Serie, die Teilenummer ist DGE50 LO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DGE50 LO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften