Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSI18 TK
Außendurchmesser(mm) | 44 | Gewicht(g) | 320.0 | Breite(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Wartung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Gewinderichtung | Rechtsgewinde |
Gewindeausführung | Innengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf TK-Serie, die Teilenummer ist DSI18 TK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSI18 TK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften