Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ES211 G2 |
EX212 G2 |
UK215 G2 |
UK308 G2 |
UK319 G2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Festsetzung | Innenring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48.4 | 3413529503469 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | 1067.0 | ||
70.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77.7 | 3413529503087 | Exzentrischer Verschlusskragen | Beidseitig verbreiterter Innenring | 1735.0 | ||
87.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3413529503704 | Adapterhülle | Beidseitig verbreiterter Innenring | 1571.0 | ||
45.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3413529503919 | Adapterhülle | Beidseitig verbreiterter Innenring | 814.0 | ||
328.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3413529504022 | Adapterhülle | Beidseitig verbreiterter Innenring | 7003.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Zylindrische Bohrung | Äußerer Ring | Kugelförmig | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Festsetzung
Innenring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften